Naváděcí pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou.
Nízké opotřebení díky tvrzenému náběhovému kuželu.
Tento výrobek 22110.0464 - Naváděcí pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 4,2 mm, Pro čep: 4 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels