22110.0480 - Naváděcí pouzdra
pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Naváděcí pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou.

Nízké opotřebení díky tvrzenému náběhovému kuželu.

Tento výrobek 22110.0480 - Naváděcí pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 10,2 mm, Pro čep: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou (EH 22110.)

Materiál
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
Pro čep [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pro čep [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22110.0480
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • Nerez
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pro čep: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 34 g
Naváděcí pouzdra

Materiál

  • Nerez, tvrzená

Poznámky

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22110.0480
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.