Stavitelné nohy jsou nastavitelné podpěrné nohy s kulovým kloubem k vyrovnání nerovnoměrností ploch (vyrovnání úrovně max. do úhlu 15°). Stavitelné nohy jsou často také nazývány jako nivelizační nohy, podpěrné nohy nebo jako otočné nohy. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých případech použití jako je nivelizace, polohování, nastavení nebo jako opěrné patky.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
Pro nestandardní aplikace lze navrhnout a vyrobit speciální provedení.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws