Stavitelné nohy protiskluzové

EH 22590.

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °. 

Plastová krytka zabraňuje sklouznutí.

Vaše vyhledávání dosáhlo 57 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1006
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1008
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1010
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1012
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
  • Hmotnost: 126 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1016
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
  • Hmotnost: 241 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1020
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 55 kN
  • Hmotnost: 480 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1024
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
  • Hmotnost: 554 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1206
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1208
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1210
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
  • Hmotnost: 74 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1212
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
  • Hmotnost: 123 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1216
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
  • Hmotnost: 241 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1220
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
  • Hmotnost: 500 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1224
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
  • Hmotnost: 517 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1106
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 4 kN
  • Hmotnost: 7,8 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1108
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 7 kN
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1110
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1112
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
  • Hmotnost: 57 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1116
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
  • Hmotnost: 96 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1120
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22 kN
  • Hmotnost: 190 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.1124
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
  • Hmotnost: 240 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
22590.1410
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
22590.1422
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.1438
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
  • Hmotnost: 139 g
show article view
Stavitelné nohy

Materiál

Kulový element

  • Automatová ocel, indukčně kalená, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Pryžová krytka

  • Pryž, černá

Talíř

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305
  • Termoplast POM, bílá

Kulový element s čepem

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Kontramatice

  • Ocel, brynýrovaná, ISO 4032
  • Ocel, brynýrovaná, DIN 934
  • Nerez A2, ISO 4032
  • Nerez A2, DIN 934

Poznámky

U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22590. Stavitelné nohy – protiskluzové
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.