Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 57 výsledků
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 15 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 33 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 67 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 112 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 254 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 55 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 451 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 498 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 15 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 33 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 67 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 113 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 256 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 452 g
show article view
Další detaily
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 504 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 4 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 6,1 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 7 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 26 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 75 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 150 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub z nerezi – obrázek 1, Termoplast
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 184 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
d2 : 20 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 29 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M8
d2 : 25 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 66 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 133 g
show article view
Materiál
Kulový element
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Talíř
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Termoplast POM, bílá
Kulový element s čepem
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Kontramatice
Ocel, brynýrovaná, ISO 4032
Ocel, brynýrovaná, DIN 934
Nerez A2, ISO 4032
Nerez A2, DIN 934
Poznámky
U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.
Datový list EH 22590. Stavitelné nohy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.