Stavitelné nohy s upevňovacími otvory

EH 22590.

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °. 

Se dvěma upevňovacími otvory v talíři.

Vaše vyhledávání dosáhlo 19 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
talíř a kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Objednací číslo:
22590.0706
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub z nerezi – obrázek 1
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 6,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
  • Hmotnost: 79 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22590.0708
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub z nerezi – obrázek 1
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 8,5 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
  • Hmotnost: 131 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
16 kN
Objednací číslo:
22590.0710
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub z nerezi – obrázek 1
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
  • Hmotnost: 251 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
28 kN
Objednací číslo:
22590.0712
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub z nerezi – obrázek 1
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 12,5 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
  • Hmotnost: 324 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
36 kN
Objednací číslo:
22590.0716
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub z nerezi – obrázek 1
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 13,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
  • Hmotnost: 492 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
44 kN
Objednací číslo:
22590.0720
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub z nerezi – obrázek 1
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 16,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
  • Hmotnost: 784 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub z nerezi
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
52 kN
Objednací číslo:
22590.0724
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub z nerezi – obrázek 1
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 20,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
  • Hmotnost: 1392 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Objednací číslo:
22590.0810
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • l2: 57 mm
  • h2: 6,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
  • Hmotnost: 93 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22590.0822
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • l2: 76 mm
  • h2: 8,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
  • Hmotnost: 163 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
16 kN
Objednací číslo:
22590.0838
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 95,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
  • Hmotnost: 316 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
16 kN
Objednací číslo:
22590.0842
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 145,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
  • Hmotnost: 340 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
28 kN
Objednací číslo:
22590.0852
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 94,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
  • Hmotnost: 481 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
28 kN
Objednací číslo:
22590.0856
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 144,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
  • Hmotnost: 510 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
36 kN
Objednací číslo:
22590.0868
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 94 mm
  • h2: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
  • Hmotnost: 617 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
36 kN
Objednací číslo:
22590.0872
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 194 mm
  • h2: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
  • Hmotnost: 905 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
44 kN
Objednací číslo:
22590.0882
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 92,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
  • Hmotnost: 1125 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
44 kN
Objednací číslo:
22590.0888
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 192,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
  • Hmotnost: 1408 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
52 kN
Objednací číslo:
22590.0895
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 91 mm
  • h2: 20,5 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
  • Hmotnost: 1906 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
52 kN
Objednací číslo:
22590.0898
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z nerezi – obrázek 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 191 mm
  • h2: 20,5 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
  • Hmotnost: 2000 g
show article view
Stavitelné nohy

Materiál

Kulový element

  • Nerez 1.4305

Talíř

  • Nerez 1.4305

Kulový element s čepem

  • Nerez 1.4305

Kontramatice

  • Nerez A2, ISO 4032
  • Nerez A2, DIN 934

Poznámky

U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22590. Stavitelné nohy – s upevňovacími otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.