Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
- Ocel
- d1: M12
- d2: M6
- l1 ±0,5: 21,2 mm
- l2: 16 mm
- l3 min.: 5 mm
- SW1: 6 mm
- SW2: 9 mm
- SW3: 10 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
- Hmotnost: 10 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
- Ocel
- d1: M16
- d2: M8
- l1 ±0,5: 26,5 mm
- l2: 20 mm
- l3 min.: 7 mm
- SW1: 8 mm
- SW2: 12 mm
- SW3: 14 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
- Hmotnost: 24 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
- Ocel
- d1: M24
- d2: M10
- l1 ±0,5: 39,9 mm
- l2: 30 mm
- l3 min.: 9 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 19 mm
- SW3: 20 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
- Hmotnost: 87 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
- Ocel
- d1: M24
- d2: M12
- l1 ±0,5: 39,9 mm
- l2: 30 mm
- l3 min.: 11 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 19 mm
- SW3: 20 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
- Hmotnost: 82 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
- Ocel
- d1: M30 x 2 mm
- d2: M16
- l1 ±0,5: 47,4 mm
- l2: 36 mm
- l3 min.: 13,5 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 24 mm
- SW3: 27 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
- Hmotnost: 173 g
show article view
- Nerez
- d1: M12
- d2: M6
- l1 ±0,5: 21,2 mm
- l2: 16 mm
- l3 min.: 5 mm
- SW1: 6 mm
- SW2: 9 mm
- SW3: 10 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
- Hmotnost: 10 g
show article view
- Nerez
- d1: M16
- d2: M8
- l1 ±0,5: 26,5 mm
- l2: 20 mm
- l3 min.: 7 mm
- SW1: 8 mm
- SW2: 12 mm
- SW3: 14 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
- Hmotnost: 24 g
show article view
- Nerez
- d1: M24
- d2: M10
- l1 ±0,5: 39,9 mm
- l2: 30 mm
- l3 min.: 9 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 19 mm
- SW3: 20 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
- Hmotnost: 87 g
show article view
- Nerez
- d1: M24
- d2: M12
- l1 ±0,5: 39,9 mm
- l2: 30 mm
- l3 min.: 11 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 19 mm
- SW3: 20 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
- Hmotnost: 82 g
show article view
- Nerez
- d1: M30 x 2 mm
- d2: M16
- l1 ±0,5: 47,4 mm
- l2: 36 mm
- l3 min.: 13,5 mm
- SW1: 12 mm
- SW2: 24 mm
- SW3: 27 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
- Hmotnost: 173 g
show article view
Materiál
Pouzdro
- Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Kulový element
- Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Poznámky
Šrouby s kloubem lze namáhat pouze na tlak.
Datový list EH 22591. Šrouby s kloubem
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).