Používá se při stavbě přípravků jako kontrola usazení surových obrobků.
Odpovídající přesnost při provozním tlaku 2,5 bar je konstantní: 0,005 mm.
Kontrola systému spočívá v uzavření vzduchového otvoru polotovarem a znázornění výsledku na kontrolní jednotce (Obj.č. 22800.0701).
Tento výrobek 22800.0410 - Senzory polohy výkyvné, pneumatické / s montážní lištou () je variantou skupiny výrobků Senzory polohy výkyvné, pneumatické (EH 22800.)
Těsnění
Montážní lišta
Koule
Tělo
Přívod vzduchu
Bližší informace dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels