Vaše vyhledávání dosáhlo 70 výsledků
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
80 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
- d1: M24
- l2: 50 mm
- d3: 15,8 mm
- Průměr kuličky: 18 mm
- SW: 12 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 80 kN
- Hmotnost: 125 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
80 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
- d1: M24
- l2: 80 mm
- d3: 15,8 mm
- Průměr kuličky: 18 mm
- SW: 12 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 80 kN
- Hmotnost: 215 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
6 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M6
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 6 kN
- Hmotnost: 1,6 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
6 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M6
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 6 kN
- Hmotnost: 2,3 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
6 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M6
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 6 kN
- Hmotnost: 3 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
6 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M6
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 6 kN
- Hmotnost: 3,8 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- Průměr kuličky: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Hmotnost: 3,9 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- Průměr kuličky: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Hmotnost: 5,1 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- Průměr kuličky: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Hmotnost: 6,6 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- Průměr kuličky: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Hmotnost: 8,3 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
12 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- Průměr kuličky: 7 mm
- SW: 5 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 12 kN
- Hmotnost: 7,7 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
12 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- Průměr kuličky: 7 mm
- SW: 5 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 12 kN
- Hmotnost: 10 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
12 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- Průměr kuličky: 7 mm
- SW: 5 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 12 kN
- Hmotnost: 15 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
12 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- Průměr kuličky: 7 mm
- SW: 5 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 12 kN
- Hmotnost: 17 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- Průměr kuličky: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
- Hmotnost: 11 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- Průměr kuličky: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
- Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- Průměr kuličky: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
- Hmotnost: 25 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- Průměr kuličky: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
- Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- Průměr kuličky: 12 mm
- SW: 8 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
- Hmotnost: 22 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- Průměr kuličky: 12 mm
- SW: 8 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
- Hmotnost: 28 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- Průměr kuličky: 12 mm
- SW: 8 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
- Hmotnost: 38 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- Průměr kuličky: 12 mm
- SW: 8 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
- Hmotnost: 60 g
show article view
Materiál
Koule
- Ložisková ocel, tvrzená
- Nerez, tvrzená
Šroub
- Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
- Nerez 1.4305
Poznámky
Kulička zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22700. Přítlačné šrouby – bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení
Datový košík:
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).