22700.0814 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Tento výrobek 22700.0814 - Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení / kulička s ploškou, dosedací plocha hladká (d1: M8, l2: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení (EH 22700.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22700.0814
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Hmotnost: 5,1 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Nerez, tvrzená

Šroub

  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22700.0814
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.