22700.0784 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Tento výrobek 22700.0784 - Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení / kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná (d1: M24, l2: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení (EH 22700.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
80 kN
Objednací číslo:
22700.0784
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Průměr kuličky: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 80 kN
  • Hmotnost: 125 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22700.0784
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.