Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou

EH 22720.

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 159 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0865
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0866
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0868
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0870
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0872
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0873
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0874
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0876
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0878
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22720.0880
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22720.0882
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22720.0884
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22720.0886
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0891
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0892
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0893
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0894
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0895
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0896
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0901
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0902
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0903
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0904
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0905
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, červený

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, kulička s ploškou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).