Odpružené elementy hladké provedení, s prstencem a kuličkou

EH 22080.

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Vaše vyhledávání dosáhlo 39 výsledků

Materiál
Koule
Síla pružiny
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Mosaz
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Objednací číslo:
22080.0206
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z mosazi, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 11,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H7: 6 mm
  • Hmotnost: 1,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Mosaz
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Objednací číslo:
22080.0208
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z mosazi, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H7: 8 mm
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Objednací číslo:
22080.0403
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Zdvih s: 0,55 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 1,7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 3,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 3 mm
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Objednací číslo:
22080.0404
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 6,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 4 mm
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Objednací číslo:
22080.0405
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 9,4 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 5 mm
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Objednací číslo:
22080.0406
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12,6 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 6 mm
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Objednací číslo:
22080.0408
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20,4 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 8 mm
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Objednací číslo:
22080.0410
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Zdvih s: 2,4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,9 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22,3 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 10 mm
  • Hmotnost: 3,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Objednací číslo:
22080.0412
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Zdvih s: 3,3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 14 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 25 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 12 mm
  • Hmotnost: 5,7 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Objednací číslo:
22080.0604
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 6,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 4 mm
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Objednací číslo:
22080.0605
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 9,4 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 5 mm
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Objednací číslo:
22080.0606
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12,6 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 6 mm
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Objednací číslo:
22080.0608
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20,4 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 8 mm
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Objednací číslo:
22080.0610
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Zdvih s: 2,4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,9 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22,3 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 10 mm
  • Hmotnost: 1,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Objednací číslo:
22080.0612
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina – obrázek 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Zdvih s: 3,3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 14 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 25 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Montážní otvor H7: 12 mm
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4303
  • Mosaz
  • Termoplast POM, modrý

Koule

  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, bílá

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Provedení se silnějšími pružinami viz. "EH 22080. Odpružené elementy, hladké provedení, dlouhé, s prstencem a kuličkou".

Značení

Slabá pružina: jedna podélná značka

Standardní pružina: bez značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky

Montáž

Doporučené rozměry díry d1 v toleranci H7.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22080. Odpružené elementy – hladké provedení, s prstencem a kuličkou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).