Držáky pro odpružené elementy

EH 22082.

Držáky se použijí u odpružených elementů, hladkých, s prstencem (EH 22080) pro boční montáž.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
levý
obrázek:
1
d1 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22082.0006
CAD
Dokumenty
Držáky
  • levý – obrázek 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Odpovídající šroub: M3
  • Hmotnost: 2,9 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
levý
obrázek:
1
d1 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22082.0008
CAD
Dokumenty
Držáky
  • levý – obrázek 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Odpovídající šroub: M4
  • Hmotnost: 5,3 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
oboustranný
obrázek:
2
d1 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22082.0106
CAD
Dokumenty
Držáky
  • oboustranný – obrázek 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Odpovídající šroub: M3
  • Hmotnost: 3,5 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
oboustranný
obrázek:
2
d1 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22082.0108
CAD
Dokumenty
Držáky
  • oboustranný – obrázek 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Odpovídající šroub: M4
  • Hmotnost: 6,5 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
pravý
obrázek:
3
d1 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22082.0206
CAD
Dokumenty
Držáky
  • pravý – obrázek 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Odpovídající šroub: M3
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Držáky
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
pravý
obrázek:
3
d1 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22082.0208
CAD
Dokumenty
Držáky
  • pravý – obrázek 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Odpovídající šroub: M4
  • Hmotnost: 5,2 g
show article view
Držáky

Materiál

  • Zinkový tlakový odlitek, niklovaný

Odkazy

Vhodné pro odpružené elementy, hladké, s prstencem a kuličkou (EH 22080.)

Montáž

Levá, popř. pravá provedení (obr. 1 / obr. 3) jsou upevněna šroubem a jsou dodatečně jištěná proti otočení.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22082. Držáky – pro odpružené elementy
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.