Odpružené elementy s prstencem a kuličkou, s přední drážkou

EH 22075.

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Tento odpružený element obsahuje prstenec s přední drážkou. Díky tomu je použitelný tam, kde je potřeba rovný povrch při šroubování.

Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků

Materiál
Koule
d1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Objednací číslo:
22075.0004
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 1,7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 3,9 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Objednací číslo:
22075.0005
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 2,9 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 4,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Objednací číslo:
22075.0006
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3,6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 8,7 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Objednací číslo:
22075.0008
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5,4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 10,2 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Objednací číslo:
22075.0010
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7,4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 17,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Objednací číslo:
22075.0012
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z automatové oceli, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10,8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22,3 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Objednací číslo:
22075.0404
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 1,7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 3,9 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Objednací číslo:
22075.0405
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 2,9 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 4,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Objednací číslo:
22075.0406
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3,6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 8,7 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Objednací číslo:
22075.0408
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5,4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 10,2 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Objednací číslo:
22075.0410
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7,4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 17,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,7 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Objednací číslo:
22075.0412
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10,8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22,3 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Objednací číslo:
22075.0604
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 2,1 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 3,9 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Objednací číslo:
22075.0605
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 4,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Objednací číslo:
22075.0606
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,1 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 8,7 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Objednací číslo:
22075.0608
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5,7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 10,2 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Objednací číslo:
22075.0610
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 9,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 17,2 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Objednací číslo:
22075.0612
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22,3 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Objednací číslo:
22075.0804
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 2,1 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 3,9 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Objednací číslo:
22075.0805
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 4,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Objednací číslo:
22075.0806
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,1 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 8,7 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Objednací číslo:
22075.0808
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5,7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 10,2 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Objednací číslo:
22075.0810
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 9,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 17,2 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Objednací číslo:
22075.0812
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu, standardní pružina
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22,3 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,2 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305
  • Termoplast POM, modrý

Koule

  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, bílá

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí
d1: M4 mm
Objednací číslo:
22075.0904
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Hmotnost: 20 g
Produkt:
montážní nářadí
d1: M5 mm
Objednací číslo:
22075.0905
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Hmotnost: 24 g
Produkt:
montážní nářadí
d1: M6 mm
Objednací číslo:
22075.0906
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Hmotnost: 30 g
Produkt:
montážní nářadí
d1: M8 mm
Objednací číslo:
22075.0908
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Hmotnost: 47 g
Produkt:
montážní nářadí
d1: M10 mm
Objednací číslo:
22075.0910
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Hmotnost: 72 g
Produkt:
montážní nářadí
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22075.0912
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Hmotnost: 127 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22075. Odpružené elementy – s prstencem a kuličkou, s přední drážkou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).