Odpružené elementy hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné

EH 22080.

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Díky své samorozpěrné konstrukci kompenzují odpružené elementy toleranci díry až 0,2 mm. To může snížit náklady při obrábění díry.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Materiál
Koule
Síla pružiny
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Objednací číslo:
22080.0704
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 6,5 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 4 mm
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Objednací číslo:
22080.0705
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 9,4 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 5 mm
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Objednací číslo:
22080.0706
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12,6 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 6 mm
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Objednací číslo:
22080.0708
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20,4 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 8 mm
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Objednací číslo:
22080.0710
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo z termoplastu, kulička z nerezi
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Zdvih s: 2,4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,9 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22,3 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 10 mm
  • Hmotnost: 3,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Objednací číslo:
22080.0804
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 6,5 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 4 mm
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Objednací číslo:
22080.0805
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 9,4 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 5 mm
  • Hmotnost: 0,1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Objednací číslo:
22080.0806
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,2 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12,6 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 6 mm
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Objednací číslo:
22080.0808
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Zdvih s: 1,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 20,4 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 8 mm
  • Hmotnost: 0,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
plast
Koule:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Objednací číslo:
22080.0810
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z termoplastu
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Zdvih s: 2,4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,9 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22,3 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Montážní otvor D1 +0,2: 10 mm
  • Hmotnost: 1,4 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Termoplast POM, černý

Koule

  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, bílá

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Montáž

Flexibilní tvar pouzdra umožňuje montáž rukou a zaručuje, že samovolně nevypadne.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22080. Odpružené elementy – hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.