The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.
The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.
Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.
Tento výrobek 22170.0610 - Spring Push Plunger s přírubou, horizontální / plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) je variantou skupiny výrobků Spring Push Plungers s přírubou, horizontální (EH 22170.)
Základní těleso
Opěrná patka
Pružina
Montáž s použitím podložek ISO 7092.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels