22170.0605 - Spring Push Plunger
s přírubou, horizontální

The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

Tento výrobek 22170.0605 - Spring Push Plunger s přírubou, horizontální / plunger wedge-shaped, standard spring load (b1: 22 mm, d1: 3,3 mm) je variantou skupiny výrobků Spring Push Plungers s přírubou, horizontální (EH 22170.)

Materiál
Provedení
obrázek
b1 [mm]
d1 [mm]
Síla pružiny1) - F1 [N]
Síla pružiny1) - F2 [N]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Plast
Provedení:
plunger wedge-shaped, standard spring load
obrázek:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
11 N
Objednací číslo:
22170.0605
Dokumenty
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, standard spring load – obrázek 2, Termoplast POM, černý
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Zdvih s: 2,8 mm
  • Hexalobulár: 10
  • Síla pružiny1) F1: 8 N
  • Síla pružiny1) F2: 11 N
  • Hmotnost: 13 g
Spring Push Plunger

Materiál

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Opěrná patka

  • Termoplast POM, černý

Šroub

  • Steel, zinc-nickel coated by galvanization

Pružina

  • Nerez 1.4310

Montáž

Montáž s použitím podložek ISO 7092.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22170.0605
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.