Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.
S utěsněním proti šponám a nečistotám.
Tento výrobek 22150.1432 - Boční odpružený kolík se závitem a vnitřním závitem, s utěsněním / Zesílená pružina (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Síla pružiny F max.1: ~ 100 N) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky se závitem a vnitřním závitem, s utěsněním (EH 22150.)
Těsnění
Pouzdro
Závitová destička
Pružina
Možnost našroubování různých vlastních čepů.
Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
z = průměr dorazu
Výpočet rozměru x pro obrobky:
x = d2/2 - s
Montuje se našroubováním pomocí nářadí.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers