22150.1452 - Boční odpružený kolík
se závitem a vnitřním závitem, s utěsněním

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

S utěsněním proti šponám a nečistotám.

Tento výrobek 22150.1452 - Boční odpružený kolík se závitem a vnitřním závitem, s utěsněním / Zesílená pružina (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Síla pružiny F max.1: ~ 200 N) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky se závitem a vnitřním závitem, s utěsněním (EH 22150.)

Materiál
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Síla pružiny F - max.1) ~ [N]
Zdvih s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Zdvih s [mm]:
1,6 mm
Objednací číslo:
22150.1452
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Zesílená pružina
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Síla pružiny F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Zdvih s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 15 g
Boční odpružený kolík
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro boční odpružené kolíky
d1: M18 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22150.0822
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Hmotnost: 137 g

Materiál

Těsnění

  • CR

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Závitová destička

  • Ocel, brynýrovaná

Pružina

  • Ocel, zinkovaná

Poznámky

Možnost našroubování různých vlastních čepů.

Značení

Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná

Montáž

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

z = průměr dorazu

Výpočet rozměru x pro obrobky:

x = d2/2 - s

Montuje se našroubováním pomocí nářadí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22150.1452
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.