2B150.1021 - Boční odpružený kolík
hladké provedení, bez utěsnění, s vnitřním závitem - palce

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Tento výrobek 2B150.1021 - Boční odpružený kolík hladké provedení, bez utěsnění, s vnitřním závitem - palce / Standardní pružina (d1: 7/16 palec, d2: #8-32, Síla pružiny F max.1: ~ 11,2 lb) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky hladké provedení, bez utěsnění, s vnitřním závitem - palce (EH 2B150.)

Materiál
d1 [palec]
d2
Síla pružiny F - max.1) ~ [lb]
Zdvih s [palec]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Hliník
d1 [palec]:
7/16 palec
d2:
#8-32
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Zdvih s [palec]:
0,063 palec
Objednací číslo:
2B150.1021
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Standardní pružina
  • d1: 7/16 palec
  • d2: #8-32
  • Síla pružiny F max.1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 palec
  • l1 -0,08: 0,433 palec
  • l2: 0,157 palec
  • l3: 0,177 palec
  • l4: 0,047 palec
  • Zdvih s: 0,063 palec
  • Montážní otvor D H8: 7/16 palec
  • Provozní teplotní rozsah max.: 482 °F
  • Hmotnost: 0,088 oz
Boční odpružený kolík
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
pro boční odpružený kolík, hladký
d1: 10 mm
Objednací číslo:
22150.0831
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 10 mm
  • Hmotnost: 49 g

Materiál

Pouzdro

  • Hliník Al

Závitová destička

  • Ocel, brynýrovaná

Pružina

  • Ocel, brynýrovaná

Poznámky

Možnost našroubování různých vlastních čepů.

Značení

Standardní pružina = pružina z oceli, brynýrovaná

Montáž

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

z = průměr dorazu

Výpočet rozměru x pro obrobky:

x = d2/2 - s

Montuje se nalisováním.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 2B150.1021
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.