Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.
Tento výrobek 2B150.1020 - Boční odpružený kolík hladké provedení, bez utěsnění, s vnitřním závitem - palce / Slabá pružina (d1: 7/16 palec, d2: #8-32, Síla pružiny F max.1: ~ 4,5 lb) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky hladké provedení, bez utěsnění, s vnitřním závitem - palce (EH 2B150.)
Pouzdro
Závitová destička
Pružina
Možnost našroubování různých vlastních čepů.
Slabá pružina = pružina z nerezi
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
z = průměr dorazu
Výpočet rozměru x pro obrobky:
x = d2/2 - s
Montuje se nalisováním.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws