Sidotryckstift är lateralt verkande fjäderelement med kula, stift, invändig gänga (för att hålla kvar specifika element) eller fjäderstålplåt. Sidotryckstiften kallas ofta monteringsfjäderblock. De kan användas i ett brett spektrum av industrisektorer för många applikationer, inklusive positionering, fixering och pressning.
Det omfattande produktsortimentet innehåller olika versioner från lager:
Slät version för inpressning eller med gänga för inskruvning
Med kula / fjäderstålplåt (ensidig / dubbelsidig), stift, invändig gänga för att skapa skräddarsydda element
Utan tätning respektive med tätning för att skydda mot flis och smuts
Olika fjäderbelastningar (lätt, standard, tung)
Kropp av stål, aluminium eller plast
Stift (Tryckstiftet) av stål, rostfritt stål eller termoplast
Som tillbehör erbjuder vi:
Excenter bussning för sidotryckstift, slät
Förutom ett metriskt produktsortiment finns utvalda varianter också i tum
För speciella applikationer kan specialversioner också konstrueras och tillverkas.