Produkter för flygindustrin
The Bypass Pin Kits are used in the Ground Support (GSE). They are used as Gear Pin or Steering Bypass Pin for pushback.
When the pin is inserted, the steering hydraulics on the landing gear are bypassed. This allows the aircraft to be moved by a tractor without having to deactivate the entire aircraft hydraulics. A warning streamer with the text "Remove before flight" (RBF Flag) is attached to the ball lock pin by means of a retaining cable.
De nya gängade lyftöglorna med roterbar bygel har fördelen att öglan är roterbar runt pinnen tack vare lagerringen med dess underhållsfria lagerbussning.
Följ med oss på en resa genom en värld full av standarddetaljer.
Vårt nuvarande kvalitetssystem har nu blivit testat och godkänt enligt 2016 års standardutgåva.
Kontaktperson för förfrågningar, tekniskt stöd, ordermottagning, after sale och andra viktiga funktioner inom företaget