Produktfilter
Ert urval resulterade i 9 träffar
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : 7/16 tum
d2 : #8-32
Fj. tryck F max.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 tum
l2 : 0,157 tum
l3 : 0,177 tum
l4 : 0,063 tum
Slag s: 0,063 tum
Lokaliserings hål D H8: 7/16 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,083 oz
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : 7/16 tum
d2 : #8-32
Fj. tryck F max.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 tum
l2 : 0,157 tum
l3 : 0,177 tum
l4 : 0,063 tum
Slag s: 0,063 tum
Lokaliserings hål D H8: 7/16 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,09 oz
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : 7/16 tum
d2 : #8-32
Fj. tryck F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 tum
l2 : 0,157 tum
l3 : 0,177 tum
l4 : 0,063 tum
Slag s: 0,063 tum
Lokaliserings hål D H8: 7/16 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,096 oz
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : 7/16 tum
d2 : #8-32
Fj. tryck F max.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 tum
l2 : 0,295 tum
l3 : 0,177 tum
l4 : 0,063 tum
Slag s: 0,079 tum
Lokaliserings hål D H8: 7/16 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,085 oz
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : 7/16 tum
d2 : #8-32
Fj. tryck F max.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 tum
l2 : 0,295 tum
l3 : 0,177 tum
l4 : 0,063 tum
Slag s: 0,079 tum
Lokaliserings hål D H8: 7/16 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,094 oz
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : 7/16 tum
d2 : #8-32
Fj. tryck F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 tum
l2 : 0,295 tum
l3 : 0,177 tum
l4 : 0,063 tum
Slag s: 0,079 tum
Lokaliserings hål D H8: 7/16 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,107 oz
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : 5/8 tum
d2 : 1/4-20
Fj. tryck F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 tum
l2 : 0,453 tum
l3 : 0,295 tum
l4 : 0,079 tum
Slag s: 0,126 tum
Lokaliserings hål D H8: 5/8 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,368 oz
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : 5/8 tum
d2 : 1/4-20
Fj. tryck F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 tum
l2 : 0,453 tum
l3 : 0,295 tum
l4 : 0,079 tum
Slag s: 0,126 tum
Lokaliserings hål D H8: 5/8 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,312 oz
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : 5/8 tum
d2 : 1/4-20
Fj. tryck F max.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 tum
l2 : 0,453 tum
l3 : 0,295 tum
l4 : 0,079 tum
Slag s: 0,126 tum
Lokaliserings hål D H8: 5/8 tum
Operating temperature range max.: 230 °F
Vikt: 0,334 oz
show article view
Material
Tätning
Kropp
Gängad bricka
Fjäder
rostfritt stål
Stål, svartoxiderat
Stål, förzinkat genom galvanisering
Not
Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant d1 : 10 mm
Monteringsverktyg
d1 : 10 mm
Vikt: 49 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant d1 : 16 mm
Monteringsverktyg
d1 : 16 mm
Vikt: 105 g
Kännetecken
Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål
Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat
Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering
Montering
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av x för arbetsstycken:
x = d2 /2 - s
Monteras genom att pressas in.
Datablad EH 2B150. Sidotryckstift – slät, med tätning, invändig gänga - TUM
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."