Nollpunktssystem   
 IM0009203 Foto Banner

Nollpunktssystem   

System för snabba byten

Snabbväxlingssystem för minskade ställtider.

Kopplingselement för simultan fastspänning och centrering av fixturelement, konstruerade som snabbväxlingssystem för reducerade ställtider.

  • Hänvisning till fastspänningselement tack vare positionering vid "nollpunkt" med perfekt repeterbarhet.
  • Tillåter bearbetning av arbetsstycken i flera steg på olika maskiner.

Bortsett från den oöverträffade mångsidigheten som erbjuds av våra nollpunktsspänningssystem - antingen hydrauliskt aktiverad, som en installationsversion med integrerad lyftning av fixturen eller stöd i en modulär design, garanterar denna teknik en enastående produktsäkerhet, långvarig noggrannhet och enreferenspunkt som kommer att förbli perfekt tack vare baselementet och anslutningsringen integrerad i fixturen.

Funktioner:  

  • Upp till 30 kN fasthållande kraft.
  • Mekanisk, pneumatisk och hydraulisk manövrering.
  • Med anti-vrid låsning vid användandet av enskilda element.
  • Överlägsen effektivitet, repeterbarhet och kostnadsbesparingar.
  • Passar på alla maskiner.
  • Kan även integreras i Halders fixtursystem.

Utbudet av nollpunktssystem som ingår i vårt val av arbetshållningssystem omfattar sådana produktgrupper som kopplingselement, kopplingsringar, basplattor, stödplattor, beläggningar och tryckförstärkare. Dessa systemdelar finns tillgängliga från lager.

Urvalet är uppdelat i dessa kategorier:

  • Kopplingselement / kopplingsringar
  • Basplattor / stödplattor
  • Tillbehör till nollpunktssystem

Vi gör också CAD-data som är kopplade till alla våra systemdelar tillgängliga för nedladdning i olika format.