Multi-Vice
 IM0009199 Foto Banner

Multi-Vice

Multi-Vice (skruvstycken / maskinskruvstycke)

Tillämpning av skruvstycke

  • Vertikala och horisontella CNC-styrda fräsmaskiner.
  • Går också till konventionell fastspänning, gripspänning och dragspänning
  • MS 125-S – idealisk för 5-axliga maskincenter
  • Fastspänning av ämnen, flammskurna och sågade detaljer genom penetreringen av de härdade och utbytbara greppelementen i arbetsstycket
  • Stödkäftarna gör det möjligt att spänna fast ämnen som är gjorda av de mest varierade materialen och med komplexa geometrier på ett tillförlitligt och kostnadsbesparande sätt.

Skruvstyckets produktegenskaper

  • Oöverträffad mångsidighet - vårt modulära spännsystem kombinerar nästan alla alternativ som erbjuds av våra andra testade och beprövade modeller
  • Spindel med överförd effekt - ingen minskning av spännkraft.
  • Förstorad kraftslag för pålitlig fastspänning av ämnen.
  • Förlorad spännmarginal 8 mm med dragspänning, 3 mm under greppklämning.
  •  Dra åt med en momentnyckel (max 30 Nm) - vilket gör det möjligt att arbeta ovanför bordet även med ett ogynnsamt spännarrangemang på verktyget.

Utbudet av multiskruvstycke som ingår i arbetssystemsspecifikationen omfattar sådana produktgrupper som multi-vice MS 125, tillbehör (arbetsstyckestoppar, momentnycklar, spännelement, inriktnings- och fixeringssatser), nivåbackar, basbackar, svängbackar,  käkadapter, snap-on-paralleller, prismatiska käkar och monteringsskruvar. Dessa skruv och systemdelar är tillgängliga från lager.

Urvalet är uppdelat i kategorierna  

  • Multi-vice MS 125
  • Tillbehör till multi-skruvstycken
  • Vanlig fastspänning
  • Gripspänning
  • Nedåtriktad fastspänning
  • 5-sidig maskinbearbetning   

Vi gör också CAD-data som är kopplade till alla våra systemdelar tillgängliga för nedladdning i olika format.