Våra V40 och V70-system är klassikerna bland T-spårssystem och har bevisat sina fördelar i åratal.
T-spårssystemet är baserat på härdade basplattor med spårdimensioner på 40 mm eller 70 mm.
Eftersom systemdelarna kan fixeras på plats och kläms fast samtidigt, kan du snabbt och enkelt montera fixturen. Denna enastående flexibilitet vid monteringen gör T-spårssystemet till ett utmärkt val för bearbetning av komplexa arbetsstycken.
Med V70eco tar vi V70-serien till nästa nivå, exceptionell kvalitet till oslagbara priser. V70eco består av basplattor av höghållfast stål med 70 mm spårdimensioner och levereras med monteringsblock som är fullt kompatibla med V70-systemet. Kostnadsfördelen jämfört med V70 T-spårssystemet sträcker sig upp till 40%!
Utbudet av T-spårsystem som ingår i vårt system för val av arbetshållande omfattar sådana produktgrupper som basplattor, monteringsblock och konsoler. Dessa systemdelar finns tillgängliga från lager.
Urvalet är uppdelat i kategorierna.
Vi gör också CAD-data som är kopplade till alla våra systemdelar tillgängliga för nedladdning i olika format.
De två modulära fixturesystemen V40 och V70 är baserade på ett 40 mm / 70 mm spår (T-spåravstånd).
En rad systemdelar kan användas för att konfigurera flera olika fixturer.