Sidotryckstift med utvändig och invändig gänga, med tätning

EH 22150.

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Tätat mot spån och smuts

Ert urval resulterade i 27 träffar

Material
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fj. tryck F max.1) ~ [N]
Slag s [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1410
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1411
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,3 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1412
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,5 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1414
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 4,9 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1415
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 5,4 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1416
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 5,8 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1418
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1419
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 7,3 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1420
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 8 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1430
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,1 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1431
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,3 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1432
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,5 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1434
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1435
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 5,5 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1436
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 6,2 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1438
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 6,8 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1439
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 7,4 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.1440
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 8,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.1450
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.1451
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.1452
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.1454
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • lätt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.1455
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.1456
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Sidotryckstift

Material

Tätning

  • CR

Kropp

  • Stål, förzinkad  

Gängad bricka

  • Stål, svartoxiderat

Fjäder

  • Rostfritt stål
  • Stål, svartoxiderat
  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Not

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
till sidotryckstift
d1: M12
Artikel nr.:
22150.0820
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M12
  • Vikt: 76 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
till sidotryckstift
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22150.0822
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Vikt: 137 g

Kännetecken

Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål

Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat

Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering

Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av x för arbetsstycken:

x = d2/2 - s

Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22150. Sidotryckstift – med utvändig och invändig gänga, med tätning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift 
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."