SECURAL mjukhammare, studsfri
SECURAL hammaren är en patenterad, studsfri hammare som levereras med ett robust plåthus och ett ergonomiskt format gummihandtag.Tack vare sina utbytbara rektangulära insatser (30x40 mm) av polyuretan har SECURAL ett betydande övertag jämfört med konventionella hammare när det gäller att arbeta i hörn och på kanter.
Studsfri, d.v.s. hammarens huvud är fyllt med stålkulor.Detta förhindrar att hammaren stöter tillbaka när det träffar ett arbetsstycke.Den fulla slagkraften överförs till arbetsstycket.SECURAL hammare möjliggör sålunda trötthetsfritt arbete som är lätt på lederna
SECURAL tillverkas i en storlek. Mått 30x40 mm, vikt: 700 g.
SECURAL's primära tillämpningsområde är metallindustrin där den används för installationer och reparationer.Det är också särskilt väl lämpat för installation av trä- och laminatgolv.