Räfflad Mutter DIN 466

EH 24780.

Räfflade muttrar är mycket mångsidiga. Tre materialversioner för de olika kraven

  • Stål, svärtat
  • Stål, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål

finns tillgängliga.

Räfflade muttrar kan enkelt dras åt och lossas för hand. Den räfflade ytterytan på muttern förhindrar glidning när du drar åt/släpper med fingrarna

De höga räfflade muttrarna är tillverkade enligt DIN 467.

Ert urval resulterade i 19 träffar

Material
d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24780.0030
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24780.0040
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24780.0050
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24780.0060
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 23 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24780.0080
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24780.0100
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 85 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24780.0120 1)
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Vikt: 119 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24780.0330
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 3 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24780.0340
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 7 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24780.0350
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24780.0360
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 22 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24780.0380
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 42 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24780.0400
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 84 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24780.0412 1)
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Vikt: 119 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24780.0240
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24780.0250
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24780.0260
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 23 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24780.0280
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24780.0300
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 85 g
show article view
Räfflad Mutter

Material

  • Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
  • Stål, förzinkat genom galvanisering, kvalitet 5
  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24780. Räfflad Mutter – DIN 466
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.