Produktfilter
Ert urval resulterade i 20 träffar
Fler detaljer
utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
Hållkraft F2 : ~ 500 N
Hållkraft F3 : ~ 450 N
Vikt: 25 g
show article view
Fler detaljer
utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 59 g
show article view
Fler detaljer
utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
Hållkraft F2 : ~ 1600 N
Hållkraft F3 : ~ 700 N
Vikt: 99 g
show article view
Fler detaljer
utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1100 N
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
Vikt: 139 g
show article view
Fler detaljer
med hål – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
Hållkraft F2 : ~ 500 N
Hållkraft F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Vikt: 24 g
show article view
Fler detaljer
med hål – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Vikt: 58 g
show article view
Fler detaljer
med hål – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
Hållkraft F2 : ~ 1600 N
Hållkraft F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Vikt: 98 g
show article view
Fler detaljer
med hål – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1100 N
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Vikt: 136 g
show article view
Fler detaljer
med hål – Bild 2, Stål
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
Hållkraft F2 : ~ 500 N
Hållkraft F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Vikt: 24 g
show article view
Fler detaljer
med hål – Bild 2, Stål
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Vikt: 58 g
show article view
Fler detaljer
med hål – Bild 2, Stål
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
Hållkraft F2 : ~ 1600 N
Hållkraft F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Vikt: 98 g
show article view
Fler detaljer
med hål – Bild 2, Stål
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1100 N
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Vikt: 136 g
show article view
Version:
med hål för försänkta skruvar
Fler detaljer
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Hållkraft F2 : ~ 500 N
Hållkraft F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Vikt: 24 g
show article view
Version:
med hål för försänkta skruvar
Fler detaljer
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Vikt: 58 g
show article view
Version:
med hål för försänkta skruvar
Fler detaljer
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F2 : ~ 1600 N
Hållkraft F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Vikt: 98 g
show article view
Version:
med hål för försänkta skruvar
Fler detaljer
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Vikt: 136 g
show article view
Version:
med hål för försänkta skruvar
Fler detaljer
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Hållkraft F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Hållkraft F2 : ~ 500 N
Hållkraft F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Vikt: 24 g
show article view
Version:
med hål för försänkta skruvar
Fler detaljer
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F2 : ~ 1000 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Vikt: 58 g
show article view
Version:
med hål för försänkta skruvar
Fler detaljer
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F2 : ~ 1600 N
Hållkraft F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Vikt: 98 g
show article view
Version:
med hål för försänkta skruvar
Fler detaljer
med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Hållkraft F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Hållkraft F2 : ~ 2500 N
Hållkraft F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Vikt: 136 g
show article view
Material
Kropp
Rostfritt stål 1.4301
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
Axlig
Datablad EH 25165. Gångjärn – långsträckt på båda sidor
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."