Produktfilter
Ert urval resulterade i 9 träffar
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : M4
Fj. tryck F max.1) : ~ 20 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Slag s: 0,8 mm
Lokaliserings hål D H8: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,8 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : M4
Fj. tryck F max.1) : ~ 50 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Slag s: 0,8 mm
Lokaliserings hål D H8: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : M4
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Slag s: 0,8 mm
Lokaliserings hål D H8: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,3 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : M4
Fj. tryck F max.1) : ~ 40 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Slag s: 1 mm
Lokaliserings hål D H8: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,9 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : M4
Fj. tryck F max.1) : ~ 75 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Slag s: 1 mm
Lokaliserings hål D H8: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : M4
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Slag s: 1 mm
Lokaliserings hål D H8: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,5 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : 16 mm
d2 : M6
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Slag s: 1,6 mm
Lokaliserings hål D H8: 16 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 9,4 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : 16 mm
d2 : M6
Fj. tryck F max.1) : ~ 150 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Slag s: 1,6 mm
Lokaliserings hål D H8: 16 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 9,4 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : 16 mm
d2 : M6
Fj. tryck F max.1) : ~ 200 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Slag s: 1,6 mm
Lokaliserings hål D H8: 16 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 9,3 g
show article view
Material
Kropp
Gängad bricka
Fjäder
rostfritt stål
Stål, svartoxiderat
Stål, förzinkat genom galvanisering
Not
Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant d1 : 10 mm
Monteringsverktyg
d1 : 10 mm
Vikt: 49 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant d1 : 16 mm
Monteringsverktyg
d1 : 16 mm
Vikt: 105 g
Kännetecken
Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål
Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat
Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering
Montering
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av x för arbetsstycken:
x = d2 /2 - s
Monteras genom att pressas in.
Datablad EH 22150. Sidotryckstift – glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."