Gummibussning midja

EH 25151.

Skall användas som elastisk bussning till motorer, kompressorer, pumpar osv

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Ert urval resulterade i 29 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25151.0009
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: 44 N/mm
  • Max. last max.: 166 N
  • Fjäderns rörelse: 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikel nr.:
25151.0022
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Fjäderstyvhet R: 77 N/mm
  • Max. last max.: 289 N
  • Fjäderns rörelse: 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikel nr.:
25151.0023
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Fjäderstyvhet R: 52 N/mm
  • Max. last max.: 261 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikel nr.:
25151.0028
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Fjäderstyvhet R: 153 N/mm
  • Max. last max.: 767 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikel nr.:
25151.0031
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Fjäderstyvhet R: 202 N/mm
  • Max. last max.: 1010 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 31 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikel nr.:
25151.0041
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Fjäderstyvhet R: 462 N/mm
  • Max. last max.: 2890 N
  • Fjäderns rörelse: 6,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 64 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikel nr.:
25151.0042
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Fjäderstyvhet R: 236 N/mm
  • Max. last max.: 1798 N
  • Fjäderns rörelse: 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 80 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artikel nr.:
25151.0053
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Fjäderstyvhet R: 200 N/mm
  • Max. last max.: 1499 N
  • Fjäderns rörelse: 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 109 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Artikel nr.:
25151.0076
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Fjäderstyvhet R: 330 N/mm
  • Max. last max.: 3298 N
  • Fjäderns rörelse: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 310 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25151.0106
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: 35 N/mm
  • Max. last max.: 88 N
  • Fjäderns rörelse: 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 3 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25151.0109
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: 38 N/mm
  • Max. last max.: 142 N
  • Fjäderns rörelse: 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 8 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikel nr.:
25151.0122
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Fjäderstyvhet R: 96 N/mm
  • Max. last max.: 360 N
  • Fjäderns rörelse: 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 17 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikel nr.:
25151.0123
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Fjäderstyvhet R: 61 N/mm
  • Max. last max.: 305 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikel nr.:
25151.0128
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Fjäderstyvhet R: 224 N/mm
  • Max. last max.: 1119 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 24 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikel nr.:
25151.0131
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Fjäderstyvhet R: 173 N/mm
  • Max. last max.: 863 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 44 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikel nr.:
25151.0141
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Fjäderstyvhet R: 510 N/mm
  • Max. last max.: 3188 N
  • Fjäderns rörelse: 6,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artikel nr.:
25151.0142
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Fjäderstyvhet R: 157 N/mm
  • Max. last max.: 1178 N
  • Fjäderns rörelse: 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 85 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artikel nr.:
25151.0153
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Fjäderstyvhet R: 263 N/mm
  • Max. last max.: 1975 N
  • Fjäderns rörelse: 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 112 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Artikel nr.:
25151.0176
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Fjäderstyvhet R: 392 N/mm
  • Max. last max.: 3922 N
  • Fjäderns rörelse: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 340 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25151.0206
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 35 N/mm
  • Max. last max.: 69 N
  • Fjäderns rörelse: 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 5 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25151.0209
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Fjäderstyvhet R: 43 N/mm
  • Max. last max.: 163 N
  • Fjäderns rörelse: 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25151.0222
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Fjäderstyvhet R: 73 N/mm
  • Max. last max.: 273 N
  • Fjäderns rörelse: 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25151.0223
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Fjäderstyvhet R: 46 N/mm
  • Max. last max.: 231 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25151.0228
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Fjäderstyvhet R: 180 N/mm
  • Max. last max.: 902 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 27 g
show article view
Gummibussning

Material

Lager bricka

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Gängbussning

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Kropp

  • Naturgummi (kautschuk NR), svart  

Skruv

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Not

Vid tryckbelastning överstiger inte dimensionen d3 diametern d1.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25151. Gummibussning – midja
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."