Sidotryckstift plant, med tätning

EH 22150.

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Tätat mot spån och smuts

Ert urval resulterade i 20 träffar

Material
Stift
d1 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck F max.1) ~ [N]
Slag s [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Slag s [mm]:
0,5 mm
Artikel nr.:
22150.0110
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, lätt fjädertryck
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 10 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,5 mm
Artikel nr.:
22150.0111
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, normalt fjädertryck
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
0,5 mm
Artikel nr.:
22150.0112
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0120
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, lätt fjädertryck
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0121
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, normalt fjädertryck
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0122
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0125
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, lätt fjädertryck
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,5 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0126
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, normalt fjädertryck
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 75 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0127
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,9 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
1,3 mm
Artikel nr.:
22150.0130
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, lätt fjädertryck
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Slag s: 1,3 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 6,9 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,3 mm
Artikel nr.:
22150.0131
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, normalt fjädertryck
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Slag s: 1,3 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,3 mm
Artikel nr.:
22150.0132
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 150 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Slag s: 1,3 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 7,9 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0140
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, lätt fjädertryck
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0141
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, normalt fjädertryck
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 150 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0142
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /stift av stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 200 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Slag s [mm]:
0,5 mm
Artikel nr.:
22150.0150
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 10 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0160
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0165
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
1,3 mm
Artikel nr.:
22150.0170
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,5 mm
  • Slag s: 1,3 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Aluminium
Stift:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0180
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7,3 g
show article view
Sidotryckstift

Material

Tätning

  • CR

Kropp

  • Aluminium Al

Fjäder

  • Rostfritt stål
  • Stål, svartoxiderat
  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Stift

  • Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
  • Thermoplast vit (POM)
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 6 mm
Artikel nr.:
22150.0830
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: 6 mm
  • Vikt: 19 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 10 mm
Artikel nr.:
22150.0831
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: 10 mm
  • Vikt: 49 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 12 mm
Artikel nr.:
22150.0832
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: 12 mm
  • Vikt: 86 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 16 mm
Artikel nr.:
22150.0833
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: 16 mm
  • Vikt: 105 g

Kännetecken

Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål

Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat

Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering

Montering

Monteras genom att pressas in.

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

l0 = z/2 + w +x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x =koordinat dimension

s = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av dimension x:

y större än eller lika med  l2 - d2/2,  -

då är x = d2/2 - s

eller

y mindre än l2 - d2/2,

då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22150. Sidotryckstift – plant, med tätning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift 
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.