Gångjärn

EH 25165.

De olika versionerna täcker många applikationer som kräver låg belastning.

Dessa metallgångjärn kännetecknas av sin enkla design och de olika versionerna:

  • utan hål
  • med hål
  • med hål för försänkta skruvar

Utförandet utan hål kan monteras genom svetsning eller genom att lägga in ett specifikt borrmönster.

Ert urval resulterade i 20 träffar

Material
Version
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Version:
utan hål
Bild:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.0015
Dokument
Gångjärn
  • utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 500 N
  • Vikt: 15 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
utan hål
Bild:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.0025
Dokument
Gångjärn
  • utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 34 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
utan hål
Bild:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.0040
Dokument
Gångjärn
  • utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 62 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
utan hål
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.0060
Dokument
Gångjärn
  • utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2800 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 83 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.0115
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Rostfritt stål
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 500 N
  • Vikt: 15 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.0125
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Rostfritt stål
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 33 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.0140
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Rostfritt stål
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 61 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.0160
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Rostfritt stål
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2800 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 80 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.1015
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Stål    
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 500 N
  • Vikt: 15 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.1025
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Stål    
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 33 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.1040
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Stål    
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 61 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.1060
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Stål    
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2800 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 80 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.0215
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 500 N
  • Vikt: 15 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.0225
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 33 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.0240
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 61 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.0260
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2800 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 80 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.2015
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål    
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 500 N
  • Vikt: 15 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.2025
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål    
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 33 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.2040
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål    
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 61 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.2060
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål    
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 2800 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 80 g
show article view
Gångjärn

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4301
  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Axlig

  • Rostfritt stål 1.4301
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25165. Gångjärn
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."