För losstagning av flänsar vid underhållsarbeten och justering av rörledningar vid hopsättning av skruvförbindelser finns SIMPLEX-skonhammaren med insatskombinationen koppar / nylon till förfogande. Med den kan hårda slag utföras utan att orsaka skador.
Våra rekylfria, för lederna skonsamma SUPERCRAFT-skonhammare kommer till användning vid riktning av ställningar och justering av stödanordningar och laskar vid sammankopplingsarbeten. Mycket omtyckta är storlekarna D 40 mm tills D 60 mm med stålrörskaft och glidsäkra gummihandtag.
Vid förskjutning och förflyttning av ställningar samt demontering av flänsar på rörledningar i stora anläggningar behövs riktiga krafter. Våra rekylfria SUPERCRAFT-skonhammare är då pålitliga hjälpmedel.