Saken är klar: antingen plågas man med en billig gummihammare och köper ständigt nytt, eller man väljer genast en SIMPLEX skonhammare. För den som har gjort det en gång finns inget tillbaka: Ingen förskjutning av skonhammaren i sidled, kraftiga, exakta slag, bra hantering tack vare det ergonomiskt utformade handtaget och insparade kostnader, eftersom alla komponenter kan kompletteras i efterhand. Den högvärdiga insatsen av svart gummikomposition är ytterst slitstark, och den vita insatsen av superplast ger ännu högre slagkraft. De absoluta toppsäljarna har diametern 60 mm och 80 mm; den som inte har så mycket kraft, väljer diametern 50 mm. För att snabbare och enklare gripa tag i skonhammaren, erbjuder Halder versionen med Ø 60 mm med stödfot!