EH 22111.
Indexbultar används för indexering av hål.
Dessa indexbultar kan låsas eller låsas upp genom att trycka på knappen. Denna push-lock-funktion bygger på den inbyggda mekanismen enligt den välkända "biros-principen". Denna design och driftsätt gör indexkolvarna lämpliga för begränsade installationssituationer. Genom att försänka indexkolven när den är låst kan den också skyddas mot eventuell felaktig manövrering.
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Genom att trycka på knappen dras låssprinten automatiskt ut och låses. Tryck på knappen igen för att låsa upp låssprinten och dra in den automatiskt med fjäderkraft.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers