Produktfilter
Ert urval resulterade i 24 träffar
Version:
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : ~ 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : ~ 2,4 mm
r: 6,25 mm
Slag s: ~ 2,8 mm
Sexkantshylsa: 10
Fj. tryck1) F1 : 8 N
Fj. tryck1) F2 : 11 N
Vikt: 12 g
show article view
Version:
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Slag s: 5 mm
Sexkantshylsa: 20
Fj. tryck1) F1 : 8 N
Fj. tryck1) F2 : 19 N
Vikt: 39 g
show article view
Version:
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Slag s: 8,2 mm
Sexkantshylsa: 30
Fj. tryck1) F1 : 17 N
Fj. tryck1) F2 : 33 N
Vikt: 93 g
show article view
Version:
kolven rundad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolven rundad, tung fjäderbelastning – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Slag s: 2,8 mm
Sexkantshylsa: 10
Fj. tryck1) F1 : 11 N
Fj. tryck1) F2 : 20 N
Vikt: 13 g
show article view
Version:
kolven rundad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolven rundad, tung fjäderbelastning – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Slag s: 5 mm
Sexkantshylsa: 20
Fj. tryck1) F1 : 19 N
Fj. tryck1) F2 : 45 N
Vikt: 40 g
show article view
Version:
kolven rundad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolven rundad, tung fjäderbelastning – Bild 1, Rostfritt stål
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Slag s: 8,2 mm
Sexkantshylsa: 30
Fj. tryck1) F1 : 27 N
Fj. tryck1) F2 : 75 N
Vikt: 96 g
show article view
Version:
kolv kilformad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Slag s: 2,8 mm
Sexkantshylsa: 10
Fj. tryck1) F1 : 8 N
Fj. tryck1) F2 : 11 N
Vikt: 12 g
show article view
Version:
kolv kilformad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Slag s: 5 mm
Sexkantshylsa: 20
Fj. tryck1) F1 : 8 N
Fj. tryck1) F2 : 19 N
Vikt: 39 g
show article view
Version:
kolv kilformad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Slag s: 8,2 mm
Sexkantshylsa: 30
Fj. tryck1) F1 : 17 N
Fj. tryck1) F2 : 33 N
Vikt: 93 g
show article view
Version:
kolv kilformad, slät, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, slät, tung fjäderbelastning – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Slag s: 2,8 mm
Sexkantshylsa: 10
Fj. tryck1) F1 : 11 N
Fj. tryck1) F2 : 20 N
Vikt: 13 g
show article view
Version:
kolv kilformad, slät, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, slät, tung fjäderbelastning – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Slag s: 5 mm
Sexkantshylsa: 20
Fj. tryck1) F1 : 19 N
Fj. tryck1) F2 : 45 N
Vikt: 40 g
show article view
Version:
kolv kilformad, slät, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, slät, tung fjäderbelastning – Bild 2, Rostfritt stål
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Slag s: 8,2 mm
Sexkantshylsa: 30
Fj. tryck1) F1 : 27 N
Fj. tryck1) F2 : 75 N
Vikt: 94 g
show article view
Version:
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 1, Thermoplast POM, svart
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Slag s: 2,8 mm
Sexkantshylsa: 10
Fj. tryck1) F1 : 8 N
Fj. tryck1) F2 : 11 N
Vikt: 11 g
show article view
Version:
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 1, Thermoplast POM, svart
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Slag s: 5 mm
Sexkantshylsa: 20
Fj. tryck1) F1 : 8 N
Fj. tryck1) F2 : 19 N
Vikt: 32 g
show article view
Version:
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning – Bild 1, Thermoplast POM, svart
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Slag s: 8,2 mm
Sexkantshylsa: 30
Fj. tryck1) F1 : 17 N
Fj. tryck1) F2 : 33 N
Vikt: 69 g
show article view
Version:
kolven rundad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolven rundad, tung fjäderbelastning – Bild 1, Thermoplast POM, svart
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Slag s: 2,8 mm
Sexkantshylsa: 10
Fj. tryck1) F1 : 11 N
Fj. tryck1) F2 : 20 N
Vikt: 12 g
show article view
Version:
kolven rundad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolven rundad, tung fjäderbelastning – Bild 1, Thermoplast POM, svart
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Slag s: 5 mm
Sexkantshylsa: 20
Fj. tryck1) F1 : 19 N
Fj. tryck1) F2 : 45 N
Vikt: 32 g
show article view
Version:
kolven rundad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolven rundad, tung fjäderbelastning – Bild 1, Thermoplast POM, svart
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Slag s: 8,2 mm
Sexkantshylsa: 30
Fj. tryck1) F1 : 27 N
Fj. tryck1) F2 : 75 N
Vikt: 71 g
show article view
Version:
kolv kilformad, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, standard fjäderbelastning – Bild 2, Thermoplast POM, svart
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Slag s: 2,8 mm
Sexkantshylsa: 10
Fj. tryck1) F1 : 8 N
Fj. tryck1) F2 : 11 N
Vikt: 13 g
show article view
Version:
kolv kilformad, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, standard fjäderbelastning – Bild 2, Thermoplast POM, svart
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Slag s: 5 mm
Sexkantshylsa: 20
Fj. tryck1) F1 : 8 N
Fj. tryck1) F2 : 19 N
Vikt: 32 g
show article view
Version:
kolv kilformad, standard fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, standard fjäderbelastning – Bild 2, Thermoplast POM, svart
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Slag s: 8,2 mm
Sexkantshylsa: 30
Fj. tryck1) F1 : 17 N
Fj. tryck1) F2 : 33 N
Vikt: 69 g
show article view
Version:
kolv kilformad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, tung fjäderbelastning – Bild 2, Thermoplast POM, svart
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Slag s: 2,8 mm
Sexkantshylsa: 10
Fj. tryck1) F1 : 11 N
Fj. tryck1) F2 : 20 N
Vikt: 14 g
show article view
Version:
kolv kilformad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, tung fjäderbelastning – Bild 2, Thermoplast POM, svart
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Slag s: 5 mm
Sexkantshylsa: 20
Fj. tryck1) F1 : 19 N
Fj. tryck1) F2 : 45 N
Vikt: 32 g
show article view
Version:
kolv kilformad, tung fjäderbelastning
Fler detaljer
kolv kilformad, tung fjäderbelastning – Bild 2, Thermoplast POM, svart
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Slag s: 8,2 mm
Sexkantshylsa: 30
Fj. tryck1) F1 : 27 N
Fj. tryck1) F2 : 75 N
Vikt: 71 g
show article view
Material
Kropp
Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
Kolv
Rostfritt stål 1.4542
Thermoplast POM, svart
Skruv
Rostfritt stål A2
Stål, zink-nickel belagt med galvanisering
Fjäder
Montering
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Datablad EH 22170. Fjädrande tryckstift – med monteringsfläns, horisontal
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."