Ert urval resulterade i 20 träffar
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Slag s: 0,5 mm
- Lokaliserings hål D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 0,6 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Slag s: 0,5 mm
- Lokaliserings hål D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 0,6 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Slag s: 0,5 mm
- Lokaliserings hål D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 0,7 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Lokaliserings hål D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 2,6 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Lokaliserings hål D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 2,8 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Lokaliserings hål D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 3 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Lokaliserings hål D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 3,4 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 75 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Lokaliserings hål D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 3,6 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Lokaliserings hål D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 3,9 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Slag s: 1,3 mm
- Lokaliserings hål D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 6,8 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Slag s: 1,3 mm
- Lokaliserings hål D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 7,3 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Slag s: 1,3 mm
- Lokaliserings hål D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 7,8 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Slag s: 1,6 mm
- Lokaliserings hål D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 14 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Slag s: 1,6 mm
- Lokaliserings hål D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 15 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 200 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Slag s: 1,6 mm
- Lokaliserings hål D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 15 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Slag s: 0,5 mm
- Lokaliserings hål D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 0,3 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Lokaliserings hål D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 1,3 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Lokaliserings hål D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 1,5 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,9 mm
- Slag s: 1,3 mm
- Lokaliserings hål D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 2,9 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Thermoplast /stift av termoplast, lätt fjädertryck
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Slag s: 1,6 mm
- Lokaliserings hål D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 6,6 g
show article view
Material
Kropp
Fjäder
- rostfritt stål
- Stål, svartoxiderat
- Stål, förzinkat genom galvanisering
Stift
- Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
- Thermoplast vit (POM)
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
d1: 6 mm
- Monteringsverktyg
- d1: 6 mm
- Vikt: 19 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
d1: 10 mm
- Monteringsverktyg
- d1: 10 mm
- Vikt: 49 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
d1: 12 mm
- Monteringsverktyg
- d1: 12 mm
- Vikt: 86 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
d1: 16 mm
- Monteringsverktyg
- d1: 16 mm
- Vikt: 105 g
Kännetecken
Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål
Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat
Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering
Montering
Monteras genom att pressas in.
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w +x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x =koordinat dimension
s = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av dimension x:
y större än eller lika med l2 - d2/2, - då är x = d2/2 - s
eller
y mindre än l2 - d2/2,
då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Datablad EH 22150. Sidotryckstift – plant, utan tätning
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.