Gångjärn långsträckt på e sida

EH 25165.

De olika versionerna täcker många applikationer som kräver låg belastning.

Dessa metallgångjärn kännetecknas av sin enkla design och de olika versionerna:

  • utan hål
  • med hål
  • med hål för försänkta skruvar

Utförandet utan hål kan monteras genom svetsning eller genom att lägga in ett specifikt borrmönster.

Ert urval resulterade i 20 träffar

Material
Version
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Version:
utan hål
Bild:
1
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.0035
Dokument
Gångjärn
  • utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 450 N
  • Vikt: 20 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
utan hål
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.0055
Dokument
Gångjärn
  • utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1200 N
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 47 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
utan hål
Bild:
1
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.0070
Dokument
Gångjärn
  • utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1600 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 81 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
utan hål
Bild:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.0080
Dokument
Gångjärn
  • utan hål – Bild 1, Rostfritt stål
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1100 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • Vikt: 111 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.0135
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Rostfritt stål
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.0155
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Rostfritt stål
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1200 N
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 18 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.0170
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Rostfritt stål
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1600 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 79 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.0180
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Rostfritt stål
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1100 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 108 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.1035
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Stål    
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.1055
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Stål    
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1200 N
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.1070
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Stål    
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1600 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 79 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål
Bild:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.1080
Dokument
Gångjärn
  • med hål – Bild 2, Stål    
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1100 N
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 108 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.0235
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.0255
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.0270
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 79 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.0280
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 108 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25165.2035
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål    
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Hållkraft             F2: ~ 500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
25165.2055
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål    
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F2: ~ 1000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25165.2070
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål    
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F2: ~ 2000 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 79 g
show article view
Gångjärn
Material:
Stål    
Version:
med hål för försänkta skruvar
Bild:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25165.2080
Dokument
Gångjärn
  • med hål för försänkta skruvar – Bild 3, Stål    
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Hållkraft             F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Hållkraft             F2: ~ 2500 N
  • Hållkraft             F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 108 g
show article view
Gångjärn

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4301
  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Axlig

  • Rostfritt stål 1.4301
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25165. Gångjärn – långsträckt på e sida
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."