EH 22020.
Lokaliseringdelen kan användas som motpart till alla fjädrande tryckstift med kula. De möjliggör låsning och positionering av respektive arbetsstycke.
Dessa lokaliserare med borrhål har 90° skåror på alla fyra sidoytorna (2x horisontellt och 2x vertikalt mot monteringsriktningen). Tack vare det härdade materialet är lokaliseringarna slitstarka och särskilt lämpliga för applikationer med många upprepade cykler.
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
Vi rekommenderar fjädrande tryckstift med förstärkt eller kraftig fjäderbelastning. Tänk på insättningsdjupet för kulan (dimension a) i lokaliseraren under installationen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers