Sidotryckstift med gänga och stålstift, med tätning

EH 22150.

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Tätat mot spån och smuts

Ert urval resulterade i 36 träffar

Material
Stift
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fj. tryck F max.2) ~ [N]
Slag s [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0410
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0411
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 4,1 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0412
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 4,2 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0414
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 5,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0415
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 6,3 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0416
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 6,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0418
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0419
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 8,1 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.0420
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 8,7 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0430
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 4,7 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0431
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 4,8 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0432
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 5,4 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0434
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 6,5 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0435
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 6,9 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0436
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 7,6 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0438
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 8,3 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0439
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 8,9 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0440
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0450
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /lätt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0451
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0452
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0454
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /lätt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 28 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0455
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 29 g
show article view
Sidotryckstift
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0456
CAD
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 29 g
show article view
Sidotryckstift

Material

Tätning

  • CR

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Fjäder

  • Rostfritt stål
  • Stål, svartoxiderat
  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Stift

  • Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
  • Thermoplast vit (POM)
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
till sidotryckstift
d1: M12
Artikel nr.:
22150.0820
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M12
  • Vikt: 76 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
till sidotryckstift
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22150.0822
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Vikt: 137 g

Kännetecken

Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål

Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat

Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering

Montering

Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

l0 = z/2 + w +x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x =koordinat dimension

s = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av dimension x:

y större än eller lika med  l2 - d2/2,  -

då är x = d2/2 - s

eller

y mindre än l2 - d2/2,

då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22150. Sidotryckstift – med gänga och stålstift, med tätning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift 
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."