Fjädrande Sidotryckstift  med fjäder i stålplåt

EH 22160.

Sidotryckstiftet med fjäder i stålplåt garanterar en enkel och säker positionering av arbetsstycken eller komponenter vid stop eller fixturplattor, t.ex. montering av plåt eller före uppspänningsprocessen i jiggen och fixturkonstruktion.

Den dubbelsidiga versionen möjliggör seriell uppspänning.

  Nedanför h1 resulterar i en nedåtriktad effekt.

Ert urval resulterade i 4 träffar

Material
Version
Bild
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
Slag s [mm]
Fj. tryck F max.1) ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Enkelsidig
Bild:
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Slag s [mm]:
1,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Artikel nr.:
22160.0006
CAD
Dokument
Fjädrande sidotryckstift
  • Enkelsidig – Bild 1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • För skruv: M6
  • Fj. tryck F max.1): ~ 55 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 127 g
show article view
Fjädrande sidotryckstift
Material:
Stål    
Version:
Enkelsidig
Bild:
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Slag s [mm]:
1,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Artikel nr.:
22160.0012
CAD
Dokument
Fjädrande sidotryckstift
  • Enkelsidig – Bild 1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • För skruv: M12
  • Fj. tryck F max.1): ~ 170 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 251 g
show article view
Fjädrande sidotryckstift
Material:
Stål    
Version:
dubbelsidig
Bild:
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Slag s [mm]:
1,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Artikel nr.:
22160.0206
CAD
Dokument
Fjädrande sidotryckstift
  • dubbelsidig – Bild 2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • För skruv: M6
  • Fj. tryck F max.1): ~ 55 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 128 g
show article view
Fjädrande sidotryckstift
Material:
Stål    
Version:
dubbelsidig
Bild:
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Slag s [mm]:
1,5 mm
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Artikel nr.:
22160.0212
CAD
Dokument
Fjädrande sidotryckstift
  • dubbelsidig – Bild 2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • För skruv: M12
  • Fj. tryck F max.1): ~ 170 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 256 g
show article view
Fjädrande sidotryckstift

Material

Fjäderelement

  • Rostfritt stål

Kropp

  • Stål, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22160. Fjädrande Sidotryckstift  – med fjäder i stålplåt
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift 
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."