Kullåspinnar enligt luftfartstandard (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) är självlåsande, enkelverkande sprintar. Kulorna låses upp utan verktyg med hjälp av en tryckknapp. Ofta kallas kullåspinnarna också låsstift, säkerhetsstift eller snabbspärr. De kan användas som fixering, låsning, anslutning, justering eller för snabbt byte av positioner. Kullåspinnar används i markstöd (GSE) eller vid underhåll, reparation och översyn (MRO). Kullåspinnar används till exempel som växelstift eller styrbypass för pushback.
Kullåspinnarna är extremt motståndskraftiga mot skjuvning, korrosionsbeständiga och därmed optimalt skyddade mot slitage.
Alla kulslåspinnar testas enligt NAS 1332.
Standard sortimentet (Ø 3/16" till 3/4") av enkelverkande kullåspinne (snabb låsbar sprint) innehåller följande utföranden:
Andra diametrar och längder, som inte finns i lager, kan produceras med kort varsel på förfrågan.
Vi gör också CAD-data som är kopplade till kullåspinnarna som kan laddas ner i olika format.
Dubbelverkande versioner och specialversioner för enskilda applikationer kan konstrueras och tillverkas på begäran.
Som tillbehör erbjuder vi
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws