Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
Versiune:
tip vârf, rotund
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Mai multe detalii
tip vârf, rotund – figura 1
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
R: 1,75 mm
SW: 3 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4,1 N
Forța arcului1) F2 : ~ 7,6 N
Greutate: 22 g
show article view
Versiune:
tip vârf, rotund
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Mai multe detalii
tip vârf, rotund – figura 1
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
R: 2,3 mm
SW: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 9 N
Greutate: 35 g
show article view
Versiune:
tip vârf, rotund
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Mai multe detalii
tip vârf, rotund – figura 1
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
R: 2,9 mm
SW: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5,1 N
Forța arcului1) F2 : ~ 11 N
Greutate: 51 g
show article view
Versiune:
tip vârf, rotund
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Mai multe detalii
tip vârf, rotund – figura 1
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
R: 3,5 mm
SW: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 13,8 N
Greutate: 102 g
show article view
Versiune:
tip vârf, ascuţit
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Mai multe detalii
tip vârf, ascuțit – figura 2
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
SW: 3 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4,1 N
Forța arcului1) F2 : ~ 7,6 N
Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
tip vârf, ascuţit
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Mai multe detalii
tip vârf, ascuțit – figura 2
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
SW: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 9 N
Greutate: 29 g
show article view
Versiune:
tip vârf, ascuţit
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Mai multe detalii
tip vârf, ascuțit – figura 2
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
SW: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5,1 N
Forța arcului1) F2 : ~ 11 N
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
tip vârf, ascuţit
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Mai multe detalii
tip vârf, ascuțit – figura 2
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
SW: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 13,8 N
Greutate: 87 g
show article view
Versiune:
vârf cu filet exterior
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Mai multe detalii
vârf cu filet exterior – figura 3
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
d3 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
l4 : 4 mm
SW: 3 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4,1 N
Forța arcului1) F2 : ~ 7,6 N
Greutate: 29 g
show article view
Versiune:
vârf cu filet exterior
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Mai multe detalii
vârf cu filet exterior – figura 3
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
d3 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
l4 : 5 mm
SW: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 9 N
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
vârf cu filet exterior
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Mai multe detalii
vârf cu filet exterior – figura 3
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
d3 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
l4 : 6 mm
SW: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5,1 N
Forța arcului1) F2 : ~ 11 N
Greutate: 54 g
show article view
Versiune:
vârf cu filet exterior
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Mai multe detalii
vârf cu filet exterior – figura 3
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
d3 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
l4 : 7 mm
SW: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 13,8 N
Greutate: 102 g
show article view
Material
Corp
Piuliţă
Bolţ antrenare
Arc
Fişă cu date EH 25020. Elemente de detecţie – cu bolţ de acţionare şi protecţie împotrive rotirii
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.