EH 22810.
Pentru transmiterea fără cablu a semnalului emis .
Transmiţătorul radio este instalat aproape de unitatea şi este conectat la mufa unităţii. Transmiţătorul pune la dispoziţie semnalul emis prin radio şi nu necesită conexiune suplimentară prin cablu. Alimentarea este furnizată de o baterie.
Transmiţătorul radio îndeplineşte cerinţele clasei de protecţie IP 67 (material robust) şi, prin urmare, este potrivit pentru utilizarea cu lubrifianţi de răcire.
Frecvenţă: 868.3 MHz (UE, Elveţia)
Alte frecvenţe disponibile la cerere.
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
O baterie AA (3.6 V) este inclusă în livrare.
Mai multe informaţii la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Senzorul are un buton care este acţionat de către o piesă deasupra lui.
Senzorul este amplasat în exterior. Datorită corpului reglabil al senzorului, înălţimea de lucru poate fi ajustată.
Cablul senzorului este fabricat să reziste la temperaturi de până la 180°C pentru scurte perioade de timp, de asemenea, este rezistent la abraziune. Butonul este rezistent la temperatură de până la 120°C şi este de asemenea rezistent la abraziune.
Senzorul (butonul): IP6K7, emiţător radio: IP67, receptor radio: IP20
Următoarele elemente de aşezare standard pot fi utilizate: Mărime M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 şi 22691.0122 / .0021 / .0222. Mărime M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 şi 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
Unitatea de detecţie poate fi montată cu filet M8 sau M12. Plăcile de baza Halder sisteme V40 sau V70 sunt potrivite pentru această aplicaţie.
O baterie AA (3.6V)este integrată în radio emiţător. În funcţie de utilizare, această baterie durează între 300 - 1400 zile. receptorul raduio are interfaţa: valoare curent/voltaj Ie / Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.
Semnalul electric este transformat în semnal radio cu rmiţătorul radio apoi este transformat înapoi în semnal electric de către antena receptorului radio. Aşadar, semnalul poate fi transmis fără a fi nevoie de cabluri electrice în zona utilajelor.
Intrare: semnal radio prin antenăa (frecvenţă 868.3MHz). Ieşire: semnal electric: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC
Distanţa de transmitere este de cca. 40m în clădiri închise. În hale de producţie, distanţa depinde de zona unde este amplasat.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers