Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
4 N
Forța arcului1) F2 [N]:
12,5 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Forța arcului1) F1 : 4 N
Forța arcului1) F2 : 12,5 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 34 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
18 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Forța arcului1) F1 : 5 N
Forța arcului1) F2 : 18 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 46 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
6 N
Forța arcului1) F2 [N]:
25 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Forța arcului1) F1 : 6 N
Forța arcului1) F2 : 25 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 62 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
8,5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
28 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Forța arcului1) F1 : 8,5 N
Forța arcului1) F2 : 28 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 105 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
9,5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
38 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Forța arcului1) F1 : 9,5 N
Forța arcului1) F2 : 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 106 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
11,5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
40 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Forța arcului1) F1 : 11,5 N
Forța arcului1) F2 : 40 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 200 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
13 N
Forța arcului1) F2 [N]:
54 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Forța arcului1) F1 : 13 N
Forța arcului1) F2 : 54 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 296 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
4 N
Forța arcului1) F2 [N]:
12,5 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Forța arcului1) F1 : 4 N
Forța arcului1) F2 : 12,5 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 34 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
18 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Forța arcului1) F1 : 5 N
Forța arcului1) F2 : 18 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 49 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
6 N
Forța arcului1) F2 [N]:
25 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Forța arcului1) F1 : 6 N
Forța arcului1) F2 : 25 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 66 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
8,5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
28 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Forța arcului1) F1 : 8,5 N
Forța arcului1) F2 : 28 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 112 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
9,5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
38 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Forța arcului1) F1 : 9,5 N
Forța arcului1) F2 : 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 117 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
11,5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
40 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Forța arcului1) F1 : 11,5 N
Forța arcului1) F2 : 40 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 206 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
13 N
Forța arcului1) F2 [N]:
54 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Forța arcului1) F1 : 13 N
Forța arcului1) F2 : 54 N
Rezistenta la temperatură min.: -25 °C
Rezistenta la temperatură max.: 75 °C
Greutate: 313 g
show article view
Material
Corp
Bolţ blocare
Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat
Mâner
Termoplastic PA 6, negru, mat
Cablu
Magnet
Senzor
Termoplastic PA 6, negru, mat
Piuliţă de fixare
Oţel inoxidabil A2 (ISO 8675)
Note
Buton nedemontabil
Asamblare
Montajul senzorului şi a clemi de fixare a senzorului se realizază cu o cheie Allen. Direcţia de ieşire a cablului din senzor poate fi determinată individual .
Apăsaţi senzorul în clema de fixare.
Rotiţi şurubul cu locaă hexagonal cu o forţă foarte mică (max. 0.1 Nm).
Fixaţi clema de senzor în canalul opritorului în ce poziţie doriţi .
Prin rotirea clemei de senzor , direcţia de ieşire a cablului poate fi adusă în poziţia dorită.
Notă:
Pentru evitarea interferenţelor, este necesar să nu existe nici un câmp magnetic aplicat pe opritor.
Operaţii
Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).
FAQ - Opritoare cu indexare
Fişă cu date EH 22123. Opritoare cu indexare – cu senzor
Index Plungers with sensor - electrical properties
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes