Uchwyty w kształcie T mogą być używane do ręcznego przenoszenia lub transportu, np. częściowo obrobionych komponentów, systemów mocowania, głośników, pojemników.
Produkty odporne na korozję i warunki atmosferyczne nadają się do zastosowania na zewnątrz. Sworznie o wysokiej odporności, hartowane, z twardą powłoką wytrzymują ekstremalne obciążenia.
Ten artykuł 22351.0005 - Sworznie nośne samozabezpieczające, z uchwytem / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 35 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie nośne samozabezpieczające, z uchwytem (EH 22351.)
Część sworznia
Uchwyt
Przycisk
Sprężyna
Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.
1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. Włóż sworzeń nośny 3. Zwolnij przycisk ( przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)
1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. wyciągnij sworzeń nośny 3. Zwolnij przycisk
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
Jako dodatkowe wyposażenie dostępne są odpowiednie tuleje mocujące do d1 = 8, 10 i 12
Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels